Опубликуйте свои продукты
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
    DURAVIT AG

    D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • Without overflow
    Cпецификация
    • Duravit D-Code Washbasin, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: No, Underside glazed, Back side glazed: No, 600 mm - 23116000002 Duravit D-Code Washbasin, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Underside glazed, Back side glazed: No, 600 mm - 23116000702
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-code-washbasin-med-white-high-gloss-600-mm-231160
    • Тип продукцииBathroom ceramics
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)175
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)460
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)17.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin