Опубликуйте свои продукты
792430 D-Neo Bathtub support
792430 D-Neo Bathtub support
792430 D-Neo Bathtub support
    DURAVIT AG

    792430 D-Neo Bathtub support

    • D-Neo Bathtub support White 1670x720x580 mm
    Cпецификация
      • Duravit D-Neo Bathtub support, Rectangular, 1670x720x580 mm, Side wall: straight - 792430000000000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-neo-bathtub-support-792430
    • Тип продукцииD-Neo
    • Группа продукцииBathtub support
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)580
    • Ширина (мм)1670
    • Глубина (мм)720
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)5.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 17 11
    • Наименование OmniClassBathtub Enclosures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures