Опубликуйте свои продукты
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
094400 D-Neo Tank
    DURAVIT AG

    094400 D-Neo Tank

    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Cпецификация
      • Duravit D-Neo Tank White , Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Right & Left - 0944000005
      • Duravit D-Neo Tank White , Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Right & Left, WonderGliss - 09440000051
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-neo-tank-094400
    • Тип продукцииD-Neo
    • Группа продукцииTank
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)360
    • Ширина (мм)395
    • Глубина (мм)180
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)12.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilet tanks
    • Код ССКПУ ООН30181515
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures