Опубликуйте свои продукты
Duraplus wall-mounted toilet 254709
Duraplus wall-mounted toilet 254709
Duraplus wall-mounted toilet 254709
Duraplus wall-mounted toilet 254709
Duraplus wall-mounted toilet 254709
    DURAVIT AG

    Duraplus wall-mounted toilet 254709

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    Cпецификация
    • Duravit Duraplus Wall-mounted toilet, 575 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, UWL-class: 2 - 2547090000

      Duravit Duraplus Wall-mounted toilet, 575 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, UWL-class: 2, WonderGliss - 25470900001

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаduraplus-wall-mounted-toilet-254709
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииWall-mounted toilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)575
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)21.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste