Опубликуйте свои продукты
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
    DURAVIT AG

    DuraStyle Bathtub White 1400x800 mm - 700233

    • Bath rim drilling possible: a bath rim fitting can be mounted on the bath tub
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Cпецификация
    • Duravit DuraStyle Bathtub, Rectangular, 1400x800 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 220 l, Internal depth: 560 mm, Height with panel: 715 mm - 700233000000000

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuraStyle-Bathtub-1400x800-mm-700233
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииBathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)585
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)26
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures