Опубликуйте свои продукты
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
    DURAVIT AG

    DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Compact version: shortened projection as an ideal solution for confined spaces
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    Cпецификация
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet horizontal - 2539090000
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet horizontal, WonderGliss - 25390900001
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet horizontal, HygieneGlaze - 2539092000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuraStyle-Wall-mounted-toilet-480-mm-253909
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииWall-mounted toilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)350
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)480
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)22.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste