Опубликуйте свои продукты
DuraStyle Washbasin Med 232455
DuraStyle Washbasin Med 232455
DuraStyle Washbasin Med 232455
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbasin Med 232455

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • Without overflow

    Cпецификация
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2324550000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material - 23245500001
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2324550070
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material - 23245500701
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdurastyle-washbasin-med-232455
    • Тип продукцииDuraStyle
    • Группа продукцииWashbasin Med
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-11
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)440
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)16.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures