Опубликуйте свои продукты
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Attachment-mounting
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Superimposed
    • Without overflow
    Cпецификация
      • Duravit DuraStyle Washbowl 600 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground - 0349600000
      • Duravit DuraStyle Washbowl 600 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground, WonderGliss - 03496000001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuraStyle-Washbowl-600-mm-034960
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииWashbowl
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)380
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)11.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures