Опубликуйте свои продукты
Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150
Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150
Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150
Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150
Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150
    DURAVIT AG

    Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Attachment-mounting
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Superimposed
    • Without overflow
    Cпецификация
      • Duravit Vero Air Washbowl 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground - 2351500000
      • Duravit Vero Air Washbowl 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground, WonderGliss - 23515000001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuravit-Vero-Air-Washbowl-500-mm-235150
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииWashbowl
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)140
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)380
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)12.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures