Опубликуйте свои продукты
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
    DURAVIT AG

    Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Kink-proof shower hose with anti-twist protection
    • Spray mode can be changed by turning the jet disc
    Cпецификация
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 106 mm, 3 Jets, Spray mode selection: Rotating blasting disc, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 12 l/min, Silicone nubs - UV0650009000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHand-shower-241x106x60-mm-UV0650009
    • Тип продукцииHand shower set
    • Группа продукцииHand shower
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)241
    • Глубина (мм)106
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads