Опубликуйте свои продукты
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
    DURAVIT AG

    Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007

    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    Cпецификация
      • Duravit Hand shower, Black Matt, Ø 101 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 14 l/min, Silicone nubs - UV0650007046
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHand-shower-246x101x50-mm-UV0650007
    • Тип продукцииHand shower set
    • Группа продукцииHand shower
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)246
    • Глубина (мм)101
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.14
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads