Опубликуйте свои продукты
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
    DURAVIT AG

    ME by Starck Pedestal 085839

    • Floorstanding installation
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    Cпецификация
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss - 0858390000
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss, WonderGliss - 08583900001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаme-by-starck-pedestal-085839
    • Тип продукцииME by Starck
    • Группа продукцииPedestal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-11
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)210
    • Глубина (мм)175
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)15.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_47
    • Описание Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
    • Код CSI MasterFormat 201433 81 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Vaults, Pedestals, and Enclosures
    • Номер OmniClass23-21 25 23 15
    • Наименование OmniClassPedestals
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures