Опубликуйте свои продукты
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin 233212
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin 233212
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin 233212
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin 233212
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin 233212

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Includes chrome overflow clip
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow

    Cпецификация
      • Duravit P3 Comforts Washbasin, width/length: 1250 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, Incl. overflow clip, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 2332120060
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаp3-comforts-washbasin-furniture-washbasin-233212
    • Тип продукцииP3 Comforts
    • Группа продукцииWashbasin, furniture washbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-11
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)495
    • Глубина (мм)1250
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)33.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures