Опубликуйте свои продукты
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109

    • Antibacterial ceramic glaze: inhibits 99.9% of bacteria after 24 hours (HygieneGlaze)
    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    Cпецификация
    • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, White High Gloss, HygieneGlaze, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: No, Flush principle: washdown model, For bowl mounted cistern, Incl. mounting material - 2181092000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstarck-3-toilet-close-coupled-white-high-gloss-650-mm-218109
    • Тип продукцииBathroom ceramics
    • Группа продукцииToilets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)650
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)31.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet