Опубликуйте свои продукты
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
    DURAVIT AG

    Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Glazed rear wall: enables freestanding use, e.g. placing faucet or mirror behind basin.
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow
    Cпецификация
    • Duravit Vero Air Washbowl, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, Back side glazed: Yes, 600 mm - 2352600000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvero-air-washbowl-white-high-gloss-600-mm-235260
    • Тип продукцииBathroom ceramics
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)165
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)470
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin