Опубликуйте свои продукты
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
    DURAVIT AG

    Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Duravit Showers & Accessoires wall outlet set, Round, Chrome, Non-return valve: in the hose connection, Escutcheon shape: Round, Hand shower holder: Fixed, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0762002010

    Cпецификация
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall installation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwall-outlet-set-1jet-chrome-high-gloss-uv0762002010
    • Тип продукцииFaucets & Showers
    • Группа продукцииHand shower set
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)230
    • Ширина (мм)55
    • Глубина (мм)102
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Масса нетто (кг)0.74
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые