Опубликуйте свои продукты
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
    DURAVIT AG

    Duravit Showers & Accessoires Showerhead

    4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)

    Cпецификация
      • Duravit Showerhead, Stainless steel, Type of mounting: Wall installation, Ceiling mount, Square, 400x400 mm, Rain, Chrome High Gloss, Dimensions of water supply connection: 1/2" - UV0660029000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwithout-showerhead-uv0660
    • Тип продукцииWithout
    • Группа продукцииhand shower set
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)55
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Масса нетто (кг)4.74
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures