Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - COZAR PLUS BPL
EAE Group

EAE Lighting - COZAR PLUS BPL

COZAR’s integrated, body structure produced with a special method, composed of PC material, offers a minimal display. Body cover structure without connection details ensures a high IP protection class.
Cпецификация
  • Housing: Plastic Extrusion Housing

    Diffuser: PC Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface mounted / Pendant

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcozar_plus_bpl
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииLinear Etanj
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка