Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting -- STL FLP
EAE Group
Архив

EAE Lighting -- STL FLP

STL-FLP accompanies your contemporary dynamic business life that requires swiftness with its timeless design. It boasts minimized lines and a simplistic design. It can be used as a single module to illuminate your work spaces or used to establish uninterrupted lines of light. The STL-FLP product family provides, without any eficiencies, all your illumination requirements that architecture requires both from technical and aesthetic aspects

Cпецификация
  • Housing : Aluminium extrusion housing

    Diffuser : Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power : 30 W / 40 W / 50 W / 60 W

    Light Source : Mid Power LED

    Input Voltage : 220-240 V AC 50/60 Hz

    IP : IP20

    Color Temperature : 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

    CRI : >80

    Installation : Pendant

    Colors : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeae-lighting-stl-flp
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииLinear Trunking Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-08
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring