Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - EXLINE MINI
EAE Group

EAE Lighting - EXLINE MINI

With its advanced mechanical properties, EX-LINI Mini offers high durability in tough environment conditions. It offers high efficiency thanks to its advanced technological structure. The product is also very economical thanks to its low consumption costs.
Cпецификация
  • Housing: Aluminum Injection Body

    Diffuser: High Temperature Resistant Silicone Gasket

    Optic Angles: Thermal Tempered Glass

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 20 W / 28 W / 36 W / 44 W / 51 W / 57 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -40 °C / +45 °C

    Housing Colors: SW 306G

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаexline_mini
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииExproof Lighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка