Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting -- LINA LENS V:2
EAE Group
Архив

EAE Lighting -- LINA LENS V:2

LINA LENS V.2, with its strong body, was designed for a wide range of applications on car parks (typically low shelves) or warehouses (high ceilings) and contains optimum solutions for energy saving. Thanks to its smart termination caps, its luminaire montage providing different electric connections with installation cables and connection ports is easy.

Cпецификация
  • Housing               :              Aluminium extrusion housing

    Diffuser               :              Glare controlled diffuser

    Optical  :              60° and 90° multi lens

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              34 W / 54 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP           :              IP64

    Installation         :              Surface mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlina_lens_v2
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииLinear Etanj
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring