Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - PROLIT EXPROOF
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT EXPROOF

With its leakproof body, it offers long-term use and is offered with a wide range of lumen and Watt choices. The product offers highest energy efficiency with its advanced LED technology and was designed to perfectly meet illumination requirements for explosive environments.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 22° Lens / 32° Lens / 57° Lens / 99° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 102 W / 132 W / 150 W / 176 W / 206 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -20 °C / +55 °C

    Housing Colors: MW 3004 (Black)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаprolit_exproof
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииExproof Lighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка