Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2
EAE Group
Архив

EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2

4.7 из 5 звезд4.7(9 отзывы)

 VLX LED is economic and optimal lighting solution for projects which need both economy and energy efficiency.It has variable lumen output and lenght options,PC or metal cover locking clips.

Cпецификация
  • Housing               :              Polycarbonate Body (RAL 9003), metal clips

    Diffuser               :              Polycarbonate Opal Cover

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              28 W / 38 W / 55 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP          :              IP65 Installation         :              Surface mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvlx_etanj_v2
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииLinear Etanj
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring