Опубликуйте свои продукты
2-Compartment Sinks, Countertop Drop-In - Self Rim Design
Eagle Group

2-Compartment Sinks, Countertop Drop-In - Self Rim Design

Countertop Drop-In Sinks with Self Rim Design*
Design and Construction Features:
  • Sinks can be mounted onto top or bottom of countertop. For bottom mount, order kit #362188 (see back page).
  • Heavy gauge type 304 series stain less steel coved bowls with large radius.
  • All sinks feature 3-1/2" (89mm)-diameter drain hole in the center of the bowl.
  • Crumb cup strainer as sem bly features 4-1/2" (114mm)-diameter top flange and 1-1/2" (38mm) NPS outlet.
  • All sinks feature deck-mounted faucet on 4" (102mm)** centers; one-compartment sinks with 10" x 14" (254 x 356) and 14" x 16" (356 x 406mm) bowls include faucet with gooseneck spout.
  • Self rimming.
  • Deep-drawn.
  • 18 or 20 gauge*** industrial grade construction and quality.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeagle-group-eg20_39-2
  • Тип продукцииFood Service Equipment
  • Группа продукцииSinks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-12-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование