Опубликуйте свои продукты
Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
    Cпецификация
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • For chrome coated product, flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately • For matte black coated product, flush mounted group with code 102166102C1EX should be bought separately
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102167105EX-K
    • Тип продукцииE.C.A. Tiera
    • Группа продукцииConcealed Shower Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)121
    • Ширина (мм)110
    • Глубина (мм)77
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)0.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures