Опубликуйте свои продукты
Combison™ Uno A
Ecophon

Combison™ Uno A

Подвесной потолок используется для звукоизоляции соседних помещений в том случае, если перегородки не доходят до перекрытия. Подходит также для улучшения звукоизоляции от вертикального шума, производимого вентиляционным оборудованием, шагами людей и т.д. Ecophon Combison Uno A имеет открытую подвесную систему. Панели демонтируются. Система включает панели Ecophon Combison Uno A и подвесную систему Ecophon Connect. Вес системы составляет приблизительно 13 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности по технологии 3RD, с приклеенной с обратной стороны панелью из гипса толщиной 13 мм. Лицевая поверхность имеет микропористое покрытие Akutex™ FT, кромки окрашены. Для достижения наилучшего результата используйте подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect. Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка20523
  • Тип продукцииModular ceilings
  • Группа продукцииCombison
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-01-11
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНSuspended ceiling systems
  • Код ССКПУ ООН30161604