Опубликуйте свои продукты
High-speed spiral door EFA-SST®-L Secure
High-speed spiral door EFA-SST®-L Secure
High-speed spiral door EFA-SST®-L Secure
High-speed spiral door EFA-SST®-L Secure
    EFAFLEX
    Архив

    High-speed spiral door EFA-SST®-L Secure

    The safest high-speed door globally. EFA-SST®-L Secure is truly the first patented, intruder resistant high-speed door certified to resistance class RC4 worldwide. This spiral- door is effectively serving to increase protection of possessions, property and your real assets: your people. Despite the high security standards, work processes, as you´d expect, remain fast and efficient.

    Cпецификация
    • Resistance class RC4 acc. To DIN 1627, Infrared light curtain, locks automatically after each operating cycle, opening speed up to 1m/s, up to 250.000 operating cycles p.a., patented technology, tested and certified by IFT institute, appointed in police directory for approved and certified burglary-resistant products

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhigh-speed-spiral-door-efa-sst-l-secure
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)5000
    • Ширина (мм)4000
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_37
    • Описание Uniclass 2015High security doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13
    • Наименование OmniClassMetal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors