Опубликуйте свои продукты
Air_03402
Air_03402
Air_03402
    Elesi Luce

    Air_03402

    Wall / ceiling lamp with built-in LED, 3,2W - 350 Lumen. Driver included in the structure. Structure available in different colours: white, french gold, steel finishing. Other structure colours are possible on request. The Plexiglas shades enhance the beauty of the light and feature a strippled pattern which improves light diffusion, ensuring high luminosity.
    Cпецификация
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаair-03402
    • Тип продукцииIndoor lamp
    • Группа продукцииAir wall and ceiling lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)185
    • Ширина (мм)185
    • Глубина (мм)60
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting systems
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures