Опубликуйте свои продукты
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
    Elkay

    DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel

    4.4 из 5 звезд4.4(9 отзывы)

    Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel. Features shall include Ambient Water, Chilled Water, Filtered, Hot Water, Sparkling Water, UV Light. Front Button activation with Dry Cooling technology. Product shall be Countertop mounted/Freestanding.

    Compliance:

    • MassachusettsMAapproved
    • CAN/CSA C22.2 No. 120 
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (lead free), & 401 
    • UL 399

    Features:

    • THREE DISPENSING OPTIONS: Choose from hot, chilled and sparkling water
    • SERVING CAPACITY: Serves 32, 6 oz. cups of chilled water per hour
    • CHILLED WATER: Temperatures from 42° to 50° F
    • HOT WATER: Maximum temperature 185° F; ideal for coffee or soup
    • SAFETY LATCH: Child safety lock for hot water
    • FAST FILL: Fill rates up to 1.1 GPM
    • UV Light: Inhibits bacterial growth on dispense nozzle
    Cпецификация
    • keywords: water dispenser; point of use; POU

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDSBSH130UVPC
    • Тип продукцииPOINT OF USE
    • Группа продукцииCountertop
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)16.46
    • Ширина (дюймы)10.28
    • Глубина (дюймы)19.21
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)65
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование