Опубликуйте свои продукты
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink

    Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink. Sink is handmade/fabricated from 18 gauge 304 Stainless Steel with a Polished Satin finish, Rear Center drain placement, and Full spray sides and bottom with Sides and Bottom pads.

    Cпецификация
    • Keywords: Crosstown, rear drain, offset drain, off set drain, ECTRU17179

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаECTRU17179T
    • Тип продукцииSINK
    • Группа продукцииCrosstown
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)9
    • Ширина (дюймы)18.5
    • Глубина (дюймы)18.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины