Опубликуйте свои продукты
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
    Elkay

    LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black

    Elkay Avado Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
    Cпецификация
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      POT FILLER: Wall mount design is perfect for filling large pots on the stove.

      SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability.

      REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge.

      1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLKAV4091MB
    • Тип продукцииFAUCET
    • Группа продукцииAvado
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.75
    • Ширина (дюймы)9.12
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)4.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители