Опубликуйте свои продукты
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010

    4.4 из 5 звезд4.4(21 отзывы)

    2-way switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 11.5 mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color Polar white RAL9010.

    Cпецификация
    • E-nr. 1848121

      16A, 250V

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO03891
    • Тип продукцииPLUS
    • Группа продукцииSwitches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)86
    • Ширина (мм)86
    • Глубина (мм)11.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCПереключающее устройство
    • Код ETIMEC001590
    • Название ETIMSwitch
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 31 00
    • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступно в регионах:

    Европа