Опубликуйте свои продукты
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005

    Orientation /nightlight PLUS flush mounting. Night light is a guiding light for corridors, medical rooms, bedrooms and provides a white guide light which spreads down towards the floor. The brightness can be adjusted with a small screwdriver. Screw connection. Color Black.

    Cпецификация
      • 1848470
      • IP20
      • 12,24 48V AC/DC
      • 230V AC
      • Power consumption 30mA

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO04637
    • Тип продукцииPLUS
    • Группа продукцииOrientation lights
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)86
    • Ширина (мм)86
    • Глубина (мм)17
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительЛатвия
    • Масса нетто (кг)0.108
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC000064
    • Название ETIMInformation light signal for domestic switching devices
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
    • Описание Uniclass 2015Emergency exit devices
    • Номер OmniClass23-35 47 00
    • Наименование OmniClassElectrical Lighting
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring