Опубликуйте свои продукты
Connection box 26mm c/c 67mm
Connection box 26mm c/c 67mm
    ELKO

    Connection box 26mm c/c 67mm

    Junction box, recessed, for single plaster. Equipped with ring and 8 pcs stubs for 16mm and 2 pcs for 20mm tubes. Supplementation with loose stubs is possible on the sides. On delivery, unarmed sides are tight. Delivered without plaster cover but with nozzles with sealing plug. c / c dimensions between fixing screws, 67mm. 

    Cпецификация
    • Kopplingsdosa, infälld, för enkelgips. Försedda med ring och 8st stutsar för 16mm rör och 2st för 20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på sidorna. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Levereras utan putslock men med stutsar med tätpropp. c/c mått mellan fästskruvar, 67mm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO04948
    • Тип продукцииRED boxes
    • Группа продукцииBoxes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)132
    • Ширина (мм)81
    • Глубина (мм)56
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC002600
    • Название ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
    • Код ССКПУ ООН39121303
    • Номер OmniClass23-35 33 15 13
    • Наименование OmniClassElectrical Wall Junction Boxes
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL