Опубликуйте свои продукты
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005

    Charging socket combined with USB of both type A and type C and 1st Schuko socket. Product fits in earthed systems. Charging current maximum 3.0A USB-C, 2.4A when USB-A port used. Automatic overload, thermal & charge protection. Mounting depth 31mm. Color black.

    Cпецификация
    • E-nr. 5200482 Spänning: 250V, 50Hz.

      Levereras utan kombinationsram.

      Montagedjup: 33 mm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO07452
    • Тип продукцииPLUS
    • Группа продукцииUSB Outlets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)86
    • Ширина (мм)86
    • Глубина (мм)33
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.11
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Код ETIMEC000125
    • Название ETIMSocket outlet
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Описание Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL