Опубликуйте свои продукты
Floor Control Unit HE High Temperature
Floor Control Unit HE High Temperature
    Emmeti SPA

    Floor Control Unit HE High Temperature

    Floor Control Unit, with 1” high temperature heating manifold

    Supplied with a M3V-V Control Group and a high temperature manifold with two or three circuits for the connection of radiators or other high temperature heat emitters.

    Cпецификация
    • Floor Control Unit HE High Temperature

      Ways: 2 ÷ 3 

      Technical data:
      - Maximum temperature of primary circuit: 90 °C
      - Maximum pressure: 10 bar
      - Secondary regulation field: 20÷65 °C
      - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
      - Pressure drop with by-pass valve open: Kv max 6

      Topway manifolds:
      - Measurement: 1”
      - Head threads: G 1” F
      - Derivations: M 24x19

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFCU_HE_HT
    • Тип продукцииRegulation groups
    • Группа продукцииFCU HE
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-06-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Код Uniclass 2015Ss_55_70
    • Описание Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • Код CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Номер OmniClass23-39 21 13 21
    • Наименование OmniClassManifolds
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания Северная Америка