Опубликуйте свои продукты

Straight manually H valves
Emmeti SPA

Straight manually H valves

These valves can be used to connect the radiator valves to the heating water system. The connection has a standard distance of 50 mm between flow and return. The radiator isolation is possible using the shut-off mechanism incorporated. Are available the straight version and the 90 ° version.

Cпецификация
  • Straight manually H valves 3/4” x 3/4" can be used to connect the radiator valves to the heating water system.

    Costruction:
    - Body made brass UNI EN 12165 CW617N with nickel finish
    - Shutter in brass UNI EN 12164 CW614N with nickel finish
    - O-Ring for shutter steadying in EPDM
    - O-Ring in EPDM
    - Brass ring UNI EN 12164 CW614N with nickel finish
    - Flanged brass ring UNI EN 12164 CW614N
    - Nut in brass UNI EN 12165 CW617n nichel finish

    Technical data:
    - Takeoffs: 50 mm
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum differential pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 100 °C
    - Connections to the plants: 3/4" Eurocono

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаStraight_H_Valves
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииH valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-18
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНHydraulic valves
  • Код ССКПУ ООН40141608
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC