Опубликуйте свои продукты
ARKIMEDE SINGLE - Sliding Curved Counter frame
ARKIMEDE SINGLE - Sliding Curved Counter frame
ARKIMEDE SINGLE - Sliding Curved Counter frame
    Ermetika

    ARKIMEDE SINGLE - Sliding Curved Counter frame

    Arkimede is the curved sliding double door with jambs and casing branded Ermetika and patented by the company itself in 1996. It consists of a curved frame, within which a door slides sinuously. It adapts to any curved project with any radius of curvature. Arkimede is the ideal model for those seeking an innovative product, with a retro soul, which does not follow the conventional straight lines. The Arkimede door system is available for the following wall thicknesses: PLASTER: 107 and 125 mm PLASTERBOARD: 125 mm
    Cпецификация
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаARKIMEDE_SINGLE-Sliding_Curved_Counter_frame
    • Тип продукцииInterior door systems
    • Группа продукцииArkimede Single
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-03-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия Африка
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (39)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (25)