Опубликуйте свои продукты
EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame
EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame
EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame
    Ermetika

    EVOLUTION MOTORISED - Sliding Counter frame

    The Evolution Motorised door is equipped with a device and accessories that allow the door to open and close completely automatically by detecting the presence or movement of occupants. Evolution Motorised is the ideal solution to enable people with limited mobility to perform simple and natural movements in their everyday lives at any moment. The Evolution Motorised door system is available for the following wall thicknesses: PLASTER: 107 and 125 mm PLASTERBOARD: 125 mm
    Cпецификация
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEVOLUTION-MOTORISED-Sliding_Counter_frame
    • Тип продукцииInterior door systems
    • Группа продукцииEvolution Motorised
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-03-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия Африка
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (39)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (25)