Опубликуйте свои продукты
EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame
EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame
EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame
    Ermetika

    EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame

    Evolution is Ermetika's evergreen. This double pocket door system allows the interior door to be installed without restricting the use of the space adjacent to the opening. Its special features are the simplicity of installation, the speed of assembly and the versatility of use, both in renovation and in new construction. The Evolution double door system for plaster and plasterboard walls is available in the following wall thicknesses: PLASTER: 90, 107, 125 and 145 mm. PLASTERBOARD 100, 125 and 145 mm.
    Cпецификация
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSliding_door_Evolution_double
    • Тип продукцииInterior door systems
    • Группа продукцииEvolution
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-07-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 11 11
    • Наименование OmniClassDoor Frames
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия Африка
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (25)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (39)