Опубликуйте свои продукты
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
    Ermetika

    ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
    Ermetika's Absolute Swing double door is a flush-to-wall hinged model with a minimal and practical style; it meets the needs of architects and interior designers looking for innovative systems that combine functionality and design. Suitable for both plaster and plasterboard walls, it can be decorated like the wall, to blend into the environment; for example, wallpaper can be used to give greater character to rooms and become a true furnishing element. On the other side, it can be painted with a contrasting colour in order to become the center of attention. The Absolute Swing double door is available in the following wall thickness: PLASTER: 107 and 125 mm. PLASTERBOARD: 107 and 125 mm.
    Cпецификация
    • MAIN FEATURES - Aluminum AVV6060 frame; - Satin chrome invisible hinges; - White foam gasket; - Self-locking magnetic lock AGB; - Wood door with spruce frame and alveolar structure 50mm (push vers.) and 42mm (pull vers.) wide;
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSwing_door_Absolute_Swing_double
    • Тип продукцииFlush doors
    • Группа продукцииAbsolute Swing
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-07-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 11 11
    • Наименование OmniClassDoor Frames
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия Африка