Опубликуйте свои продукты
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    4.6 из 5 звезд4.6(7 отзывы)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • Easy to clean stainless steel with anti-fingerprint protection/coating - keeps the high class look for a better experience
    • High capacity – ensures your guests that toilet paper will never run out
    • Smart stub roll holder – reduces waste. Stub rolls can be used to the end.
    • Optimal roll brake – Smooth dispensing and no paper on the floor
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка460006
    • Тип продукцииImage Design
    • Группа продукцииToilett Tissue
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)355
    • Ширина (мм)133
    • Глубина (мм)254
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)1400
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Наименование OmniClassToilet Tissue Dispensers