Опубликуйте свои продукты
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for mini jumbo toilet rolls provides extra high capacity. It is best suited for small to medium sized washrooms with a large number of visitors such as in schools and other public environments.
    • Tork Elevation
    • Stub roll feature up to 35 m: Paper always available, no waste
    • Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed
    • Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor
    • Fibreglass-reinforced teeth: Extra durable, easy tear off
    • High capacity - up to 8 conventional rolls: Saves maintenance time
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка555000
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииToilet Tissue
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)275
    • Ширина (мм)345
    • Глубина (мм)132
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительВенгрия
    • Масса нетто (кг)0.927
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Наименование OmniClassToilet Tissue Dispensers