Опубликуйте свои продукты
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    The compact, yet high-capacity Tork Mini Twin Toilet Paper Dispensing System is the ideal choice for high-traffic washrooms as well as environments where efficience and reduced cost are priorities. The dispenser is offered inelevation design and holds two mini jumbo rolls. Extra high capacity - holds 2 mini jumbo roll. Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed. Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка555500
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииToilet Tissue
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)256
    • Ширина (мм)432
    • Глубина (мм)146
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Наименование OmniClassToilet Tissue Dispensers