Опубликуйте свои продукты
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for conventional toilet paper rolls is for washrooms that require low to medium capacity solutions.
    • Tork Elevation
    • Slim design: Saves space
    • Logic construction: Easy and intuitive to use
    • Teeth for better tear-off: Easy to use
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка557008
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииToilet Tissue
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)158
    • Ширина (мм)286
    • Глубина (мм)153
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительВенгрия
    • Масса нетто (кг)0.545
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Наименование OmniClassToilet Tissue Dispensers