Опубликуйте свои продукты
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    The Tork compact auto shift dispenser for toilet paper will make sure that you never run out of paper. It is suitable for areas with medium to high traffic and establishments that care for design and hygiene.
    • Tork Elevation
    • Contains two 100 metre rolls: Never runs out of paper
    • Automatic roll shift: Always easy access to paper
    • Empty cores remain inside the dispenser: No waste on the floor
    • Compact design: Perfect for smaller washrooms with high capacity demands
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка557500
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииToilet Tissue
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)344
    • Ширина (мм)184
    • Глубина (мм)140
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительВенгрия
    • Масса нетто (кг)1.002
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Наименование OmniClassToilet Tissue Dispensers