Опубликуйте свои продукты
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black

    The Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser is ideal for medium to high traffic washrooms with a high focus on guest satisfaction. It ensures high efficiency and that toilet paper is always available for guests by holding up to nine times more paper than two conventional toilet rolls.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка558048
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииToilet Tissue
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)207
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)130
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)1.06
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Наименование OmniClassToilet Tissue Dispensers