Опубликуйте свои продукты
Tork Floor Stand White/Turquoise
Tork Floor Stand White/Turquoise
Tork Floor Stand White/Turquoise
    Tork-Essity-EU

    Tork Floor Stand White/Turquoise

    The Tork floor stand for large rolls is an ergonomically designed mobile dispenser with safe and reliable tear off, easy load feature and extra stable construction, which is important in many industrial environments.
    • High capacity on wheels: Felixible usage, easy to move around
    • Glass fiber reinforced teeth: Safe and reliable tear-off of both paper and nonwoven
    • One-piece roll bar: Ergonomic and fast loading
    • Rubber feet and sturdy metal construction: keeps steady while dispensing
    • Textured and ergonomic handle: Safe grip makes it easy to move around
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка652000
    • Тип продукцииPerformance
    • Группа продукцииFloor Stand
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1006
    • Ширина (мм)646
    • Глубина (мм)530
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)6.41
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers