Опубликуйте свои продукты
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise
    Tork-Essity-EU

    Tork Wall Stand White/Turquoise

    The Tork wall stand for large rolls is an ergonomically designed dispenser with safe and reliable tear off, easy load feature and extra stable construction, which is important in many industrial environments.
    • Space saving high capacity: Smart wall mounting frees up valuable space
    • Wall bracket for mounting: Convenient installation, facilitates cleaning
    • Glass fiber reinforced teeth: Safe and reliable tear-off of both paper and non-woven
    • One-piece roll bar: Ergonomic and fast loading
    • Sturdy metal construction: Long lasting and durable dispenser
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка652100
    • Тип продукцииPerformance
    • Группа продукцииWall Stand
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)463
    • Ширина (мм)646
    • Глубина (мм)274
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)2.79
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers