Опубликуйте свои продукты
Tork Centerfeed Towel Dispenser White M2
Tork Centerfeed Towel Dispenser White M2
Tork Centerfeed Towel Dispenser White M2
    Tork-Essity North America

    Tork Centerfeed Towel Dispenser White M2

    The Xpressnap® Classic Stand Napkin Dispenser with Drive Thru Face Plate provides stability and holds the dispenser upright. Its portable feature allows the user to easily position the unit at any location. The dispenser holds up to 900 napkins, nearly three times the capacity of traditional dispensers, producing additional savings in labor. Xpressnap® greatly increases personal hygiene and cuts waste by delivering one napkin at a time, every time. SCA Tissue guarantees a 25 percent reduction in napkin usage although actual results often show savings as high as 40 percent. The unique AD-a-Glance message panel can be used for in-store promotions or to generate advertising revenue.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка559020A
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииCenterfeed Standard
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)14.39
    • Ширина (дюймы)9.42
    • Глубина (дюймы)8.95
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (фунт)2.98
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers